Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska do płatowca

Współpraca z firmą zapewniającą pełny asortyment rozwiązań umożliwia zoptymalizowanie strategii dotyczącej łańcucha dostaw. Daje to również możliwość wyboru rozwiązania optymalnego dla danego zastosowania, spośród aktualnie dostępnych technologii.

Optymalne rozwiązanie można uzyskać w firmie SKF Aerospace, która oferuje najszerszy asortyment rozwiązań dostosowanych do pracy w nawet najbardziej zanieczyszczonych środowiskach i spełniających wymóg obsługi bazującej na kontroli wzrokowej lub wymóg bezobsługowości. Dzięki ścisłej współpracy ze swoimi klientami, firma SKF Aerospace posiada niezrównany zasób wiedzy na temat ich potrzeb i może dostarczyć najbardziej właściwe rozwiązanie.


Najszerszy asortyment rozwiązań

Angażując się w poszukiwania optymalnego rozwiązania dla danych zastosowań, firma SKF Aerospace stale dokłada wszelkich starań, aby utrzymać pozycję lidera w obszarze rozwoju nowych technologii łożysk do płatowca.
Firma SKF Aerospace przoduje w rozwoju tej dziedziny oferując wiele technologii i najszerszy asortyment rozwiązań. Począwszy od łożysk samosmarujących aż do łożysk elastomerowych, łożysk typu metal-metal, łożysk ceramicznych i lekkich, zespół techniczny SKF może zaprojektować, przeprowadzić procedurę kwalifikacji i dostarczyć najbardziej efektywne rozwiązanie dla określonych zastosowań.

Moduły do płatowca

Zespół techniczny SKF ciągle pracuje nad rozwojem nowych systemów. Umożliwia nam to oferowanie podzespołów, takich jak moduły do płatowca, bazujących na zastosowaniu technologii kompozytowej i zintegrowanych łożysk oraz również zintegrowanych i współbieżnie zaprojektowanych łożysk i cięgieł.

Zrównoważony rozwój

Chęć zapewnienia zrównoważonego rozwoju leży u źródeł wszelkich działań nakierowanych na obniżenie ciężaru, zwiększenie gęstości mocy, zwiększenie trwałości eksploatacyjnej i ograniczenie koniecznego zakresu prac konserwacyjnych. Doskonaląc te parametry w produktach dostarczanych klientom, zapewniamy, że świat będzie się rozwijał w bardziej zrównoważony sposób.

Aerospace Titanium Spherical plain bearing , an SKF Beyond Zero solution

The titanium spherical plain bearings are used for different functions within the aircraft:
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.

Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo