Łożyska do płatowca

Współpraca z firmą zapewniającą pełny asortyment rozwiązań umożliwia zoptymalizowanie strategii dotyczącej łańcucha dostaw. Daje to również możliwość wyboru rozwiązania optymalnego dla danego zastosowania, spośród aktualnie dostępnych technologii.
Optymalne rozwiązanie można uzyskać w firmie SKF Aerospace, która oferuje najszerszy asortyment rozwiązań dostosowanych do pracy w nawet najbardziej zanieczyszczonych środowiskach i spełniających wymóg obsługi bazującej na kontroli wzrokowej lub wymóg bezobsługowości. Dzięki ścisłej współpracy ze swoimi klientami, firma SKF Aerospace posiada niezrównany zasób wiedzy na temat ich potrzeb i może dostarczyć najbardziej właściwe rozwiązanie.
Najszerszy asortyment rozwiązań

Firma SKF Aerospace przoduje w rozwoju tej dziedziny oferując wiele technologii i najszerszy asortyment rozwiązań. Począwszy od łożysk samosmarujących aż do łożysk elastomerowych, łożysk typu metal-metal, łożysk ceramicznych i lekkich, zespół techniczny SKF może zaprojektować, przeprowadzić procedurę kwalifikacji i dostarczyć najbardziej efektywne rozwiązanie dla określonych zastosowań.
Moduły do płatowca

Zrównoważony rozwój
Chęć zapewnienia zrównoważonego rozwoju leży u źródeł wszelkich działań nakierowanych na obniżenie ciężaru, zwiększenie gęstości mocy, zwiększenie trwałości eksploatacyjnej i ograniczenie koniecznego zakresu prac konserwacyjnych. Doskonaląc te parametry w produktach dostarczanych klientom, zapewniamy, że świat będzie się rozwijał w bardziej zrównoważony sposób.Aerospace Titanium Spherical plain bearing , an SKF Beyond Zero solution
The titanium spherical plain bearings are used for different functions within the aircraft:
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.
Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings
-Landing gear attachment
-Pylon to wing attachment
-Flight control
The Aerospace titanium spherical plain bearing is categorized as a “Designed for environment” solution as its design properties reduce the weight and impact aircraft CO2 emission.
Titanium spherical bearing compared to conventional steel/copper beryllium one is inherently eco-friendly, as the manufacturing process uses less of hazardous elements Bronze and chromium.
The product will bring positive environmental impact and potential CO2 savings by :
- Reducing use of hazardous elements Bronze and chromium.
- CO2 savings