Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Niskie wymagania obsługowe

Każdy chce eksploatować samolot, który nie wymaga wykonywania nieplanowanych czynności obsługowych i ma wydłużony cykl międzyremontowy.

Kluczową kwestią jest to, aby dysponować właściwymi narzędziami do wykonywania właściwej pracy.

Oznacza to, że decydującą sprawą jest staranny dobór rozwiązań i zastosowań.

W odróżnieniu od innych dostawców, firma SKF nie jest dostawcą tylko pojedynczego produktu. Umożliwia nam to obiektywne analizowanie specyficznych potrzeb klienta i wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania spośród całego spektrum dostępnych opcji. Wynikiem jest uzyskanie najbardziej niezawodnej alternatywy, która jest dostosowana do wyjątkowych warunków zastosowania i wydłuża okresy międzyobsługowe lub nawet całkowicie eliminuje potrzebę serwisowania.

Rozwiązania

SKF logo