Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przystawki do kombajnów/narzędzia rolnicze

Wydajność produkcji rolnej na najwyższym poziomie

Przystawki do kombajnów i narzędzia rolnicze stosowane w każdym gospodarstwie są bezpośrednio i stale narażone na oddziaływanie najtrudniejszych warunków eksploatacyjnych. Aby zapewnić wydajność i rentowność produkcji rolnej, rolnicy potrzebują narzędzi wymagających minimalnej konserwacji i zapewniających maksymalną trwałość eksploatacyjną. Aby z zyskiem dostarczać takie narzędzia na rynek, producentom OEM potrzebne są bardziej wytrzymałe, zintegrowane i wstępnie zmontowane rozwiązania.

SKF może sprostać wymaganiom rolników oraz producentów OEM oferując szeroki asortyment wysokowydajnych, bezobsługowych rozwiązań. Wykorzystując powiązane kompetencje w zakresie łożysk, uszczelnień, smarowania i czujników, rozwiązania SKF pomagają poprawić wydajność i niezawodność narzędzi rolniczych. Ponadto, zintegrowane rozwiązania SKF upraszczają montaż oraz zmniejszają ilość reklamacji i ograniczają ich koszty.

Rozwiązania

SKF logo