Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Piasta SKF Agri Hub

Niewymagająca dosmarowywania niezawodność dla zastosowań w rolnictwie

Piasta SKF Agri Hub posiada praktycznie bezobsługowy, wbudowany zespół łożyskowy z uszczelnieniem, zapewniający istotne korzyści dla rolników i producentów sprzętu oryginalnego. Nasmarowana i uszczelniona na cały okres eksploatacji piasta SKF Agri Hub ogranicza zużycie smaru i ryzyko jego wycieku. Dzięki dużej sztywności piasty, ryzyko przechyłu tarczy jest ograniczone do minimum a niezawodność maszyny jest jeszcze bardziej udoskonalona.

Aktualnie, piasta SKF Agri Hub pracuje w dwóch poniżej określonych zastosowaniach: piasta SKF Agri Hub do talerzowych agregatów uprawowych i piasta SKF Agri Hub do talerzowych agregatów uprawowo-siewnych.
Osiągi sprawdzone w polu
Testy polowe piasty SKF Agri Hub potwierdzają, że rolnicy mogą oszczędzić nawet pół godziny czasu przeznaczonego na konserwację dziennie, na jedną maszynę, w porównaniu z tradycyjnymi układami łożysk, które wymagają codziennego dosmarowywania.

Testy wykazują również, że oczekiwana trwałość piasty może być tak duża, że wystarczy do uprawienia lub obsiania nawet 100,000 hektarów pola. W przypadku producentów OEM, uproszczony montaż piasty i jej przyjazność dla środowiska pozwalają ograniczyć koszty ogólne oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo ponoszenia kosztów napraw gwarancyjnych i serwisowych.
Korzyści dla producentów OEM
  • Ograniczenie kosztów napraw gwarancyjnych, projektowania, testów i montażu
  • Podwyższenie jakości/niezawodności produktu
  • Zróżnicowanie konstrukcji
  • Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Korzyści dla użytkownika końcowego
  • Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej zespołu łożyskowego
  • Zmniejszenie kosztów konserwacji i posiadania
  • Szybki i łatwy montaż lub wymiana
  • Zwiększenie wydajności

More information about SKF Agri Hub solutions

SKF logo