Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podwozie

Przenoszenie dużych obciążeń w trudnych warunkach

Podwozia maszyn rolniczych muszą umożliwiać przenoszenie dużych obciążeń, często podczas pracy w błocie i w warunkach zapylenia. Aby zapewnić rentowność, podwozia te muszą charakteryzować się minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi oraz przyczyniać się do zwiększenia wydajności maszyny i zapewnienia maksymalnego komfortu pracy i bezpieczeństwa operatora.

SKF może sprostać tym wymaganiom oferując szeroki asortyment wysokowydajnych, bezobsługowych rozwiązań opracowanych w oparciu o kompetencje w zakresie łożysk, uszczelnień, smarowania i czujników.

Usługi doradztwa technicznego i dotyczące zastosowań świadczone przez SKF mogą również przyczynić się do poprawy wydajności i niezawodności.

Rozwiązania

SKF logo