Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązania dla złączy wahliwych

Zmniejszone koszty konserwacji i wysokie parametry pracy

Duża liczba złączy wahliwych zastosowanych w maszynie rolniczej sprawia, że dosmarowywanie jest czasochłonne i kosztowne. Aby wyeliminować ten problem, SKF oferuje asortyment łożysk bezobsługowych lub charakteryzujących się wydłużonymi okresami międzyobsługowymi dla różnorodnych połączeń wahliwych. Takie zastosowania obejmują siłowniki układu kierowniczego i siłowniki podnoszące oraz połączenia przegubowe narzędzi rolniczych.

Przykładami rozwiązań dla złączy wahliwych oferowanych przez SKF są łożyska ślizgowe przegubowe i łożyska oczkowe TX o wysokiej sprawności z uszczelnieniami LS przystosowanymi do pracy przy dużych obciążeniach oraz łożyska baryłkowe wahliwe, uszczelnione. Takie połączenie uszczelnień przystosowanych do pracy przy dużych obciążeniach z łożyskami nasmarowanymi jednorazowo na cały okres eksploatacji pomaga wyeliminować uszkodzenia łożysk powodowane przez zanieczyszczenia lub słabe smarowanie. To niezawodne rozwiązanie oferowane przez SKF zwiększa wydajność i jest przyjazne dla środowiska.
SKF logo