Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Moduł uszczelniający SKF Rotostat

Moduł uszczelniający SKF Rotostat, stanowiący połączenie pięciu elementów składowych, jest gotowym do zamontowania rozwiązaniem do uszczelniania tylnej części wału korbowego. Statyczne i obrotowe uszczelnienia są przymocowane bezpośrednio do elementu ustalającego, dzięki czemu uzyskuje się bardziej ekonomiczne i lżejsze rozwiązanie, które charakteryzuje się większą skutecznością uszczelniania i eliminuje do 50% dróg wycieku.

Powiązane informacje

SKF logo