Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska walcowe i łożyska toroidalne CARB®

Dwa niezawodne rozwiązania dla przekładni planetarnych

SKF oferuje dwa niezawodne rozwiązania łożysk dla przekładni planetarnych - łożysko walcowe i łożysko toroidalne CARB.

Oba rodzaje łożysk można stosować do łożyskowania zębnika przekładni planetarnej o zwartej konstrukcji. Oba rodzaje łożysk zapewniają również wysoką zdolność przenoszenia obciążeń, która umożliwia bardziej sprawne działanie przekładni planetarnej, i ograniczają ogólne koszty eksploatacji.

Łatwość montażu łożyska walcowego minimalizuje ryzyko nieprawidłowego montażu, umożliwiając w ten sposób zwiększenie wydajności i ogólnej niezawodności.

Łożysko toroidalne CARB wywiera duży pozytywny wpływ na parametry pracy przekładni. Niewrażliwość tego łożyska na niewspółosiowość pomaga ograniczyć ilość awarii koła słonecznego przekładni obiegowej występujących na skutek tworzenia się mikrołuszczeń, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja parametrów pracy i trwałości eksploatacyjnej całej przekładni planetarnej.
SKF logo