Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Piasta SKF Agri Hub do talerzowych agregatów uprawowo-siewnych

Piasta SKF Agri Hub do talerzowych agregatów uprawowo-siewnych, posiadająca wytrzymałe 5-wargowe uszczelnienie, zapewnia działanie bez konieczności dosmarowywania nawet przez 10 sezonów, podczas których wykonywane są prace siewne. To uszczelnienie o zaawansowanej konstrukcji posiada stalowe wkładki chroniące przed zanieczyszczeniami stałymi, różne konstrukcje wargi uszczelnienia dostosowane do zróżnicowanych warunków pracy, oraz zewnętrzną i wewnętrzną wargę zabezpieczającą przed wnikaniem zanieczyszczeń i wyciekiem smaru. Łożysko kulkowe zwykłe dwurzędowe z kołnierzem z blachy cienkiej zapewnia dodatkową wytrzymałość i w jeszcze większym stopniu pozwala producentom OEM obniżyć koszty napraw gwarancyjnych i poprawić poziom satysfakcji klientów.

Typowe zastosowania w agregacie uprawowo-siewnym

  • Tarcze siewne/redlicowe
  • Tarcze spulchniacza
  • Tarcze zamykające rzędy
  • Znaczniki rzędów

SKF logo