Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska stożkowe (CL7C)

Zaprojektowane w taki sposób, aby przewyższały parametry pracy tradycyjnych łożysk stożkowych

Łożyska stożkowe SKF produkowane zgodnie ze specyfikacją CL7C posiadają szereg właściwości, które zapewniają optymalne działanie i umożliwiają ograniczenie ogólnych kosztów eksploatacji, w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami stożkowymi. Wysoka sztywność, niski poziom hałasu i drgań, w powiązaniu z optymalną trwałością eksploatacyjną, sprawiają, że łożyska stożkowe CL7C stanowią klasę same dla siebie.

Montowane z napięciem wstępnym, łożyska zgodne ze specyfikacją CL7C posiadają specjalne charakterystyki niskotarciowe, większą dokładność obrotu i wyższą nośność osiową w celu zapewnienia stałego, dokładnego zazębiania przekładni zębatej. Natychmiastowy proces tworzenia filmu smarowego odbywający się w łożysku CL7C, który stanowi warunek konieczny do przenoszenia dużych napięć wstępnych, jeszcze bardziej poprawia obciążalność tego łożyska.

W odróżnieniu od łożysk ogólnego zastosowania, łożyska zgodne ze specyfikacją CL7C można nastawiać w wąskich granicach metodą momentu tarcia (Napięcie wstępne łożysk - Procedury nastawiania), co znacznie upraszcza proces regulacji.
  • Wyższe prędkości i większe obciążenia
  • Zwiększenie wydajności
  • Długi czas eksploatacji
  • Bezpieczne i niezawodne nastawianie
  • Obniżenie kosztów operacyjnych
SKF logo