Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Korzyści

Zwiększanie precyzji prac polowych

Współcześni rolnicy oczekują od producentów maszyn pomocy w optymalizacji wydajności. W coraz większym stopniu, rolnicy zaczynają stosować "inteligentne" techniki uprawy zgodne z nowoczesną technologią, które wymagają zastosowania zintegrowanych zespołów łożyskowych z czujnikami.

To rosnące zapotrzebowanie na większą precyzję, wydajność i przyjazność dla środowiska powoduje, że współcześni producenci opracowują maszyny charakteryzujące się zwiększoną prędkością pracy, ograniczeniem lub wyeliminowaniem wymaganej konserwacji i przestojów oraz zastosowaniem bardziej zautomatyzowanych i sterowanych przez system GPS procesów. To z kolei powoduje, że wielu producentów OEM współpracuje z dostawcami i partnerami technicznymi, takimi jak SKF, w celu skonstruowania nowych maszyn, które pomogą rolnikom w osiąganiu ich celów:

Zalety

SKF logo