Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko

Rozwiązania SKF Agri Solutions zapewniają liczne korzyści w trakcie eksploatacji maszyny w terenie oraz pomagają ograniczyć, na kilka sposobów, szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko naturalne.

Przyjazne dla środowiska części SKF Agri to, miedzy innymi, bezobsługowe, niewymagające dosmarowywania zespoły piast, które ograniczają zużycie smaru i eliminują potencjalne wycieki. Siłowniki elektromechaniczne ograniczają do minimum lub eliminują całkowicie konieczność stosowania hydrauliki oraz ryzyko wycieku płynu hydraulicznego. Jednostki sterujące z czujnikami chronią zasoby naturalne w taki sposób, że umożliwiają precyzyjne sterowanie maszyną, precyzyjny oprysk, siew, zabiegi uprawowe i wiele innych czynności. Ponadto, SKF pomaga producentom OEM opracowywać te bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania w taki sposób, aby były one oferowane po przystępnej cenie, zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami i wymogami.

Rozwiązania

SKF logo