Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Agri Hub do kosiarek tarczowych

Wydłużanie czasu sprawności i ograniczanie potrzeb w zakresie utrzymania ruchu z SKF

Drogie nieplanowe prace naprawcze i konserwacyjne przy kosiarkach i bronach elektrycznych pociągają za sobą nie mniej kosztowne nieprzewidziane straty w produkcji. Przyczyny takich przestojów często tkwią w konwencjonalnych łożyskach, których niedoskonała odporność na wnikanie zanieczyszczeń i cząstek pochodzących z zębatek prędzej czy później skutkuje awarią.

Oferowane przez SKF zespoły do kosiarek i bron elektrycznych przyczyniają się do podniesienia zdolności produkcyjnej poprzez wydłużenie czasu sprawności oraz ograniczenie potrzeb w zakresie utrzymania ruchu. Zespoły te, obejmujące kołnierz, wał, łożysko, uszczelniacz i smar plastyczny, mają zwartą budowę i cechują się podwyższoną odpornością na obciążenia udarowe i zanieczyszczenie.

Parametry użytkowe sprawdzone w polu

Przeznaczone do maszyn uprawowych zespoły SKF do bron elektrycznych pozwalają na uzyskiwanie trwałości eksploatacyjnej większej niż w przypadku konstrukcji tradycyjnych.

Do oczywistych płynących z ich stosowania korzyści dla producentów sprzętu oryginalnego dochodzą oszczędności na logistyce i montażu, wynikające z ograniczenia ilości elementów. Możliwość wydłużenia okresu eksploatacji przekłada się także na potencjał zmniejszenia liczby roszczeń gwarancyjnych.
SKF logo