Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wysiewacze nawozów półpłynnych

Ciężka praca w trudnych warunkach

Wobec rosnącego nacisku na zwiększanie plonów przy jednoczesnym obniżaniu ponoszonych kosztów, od producentów sprzętu oryginalnego oczekuje się dostarczania coraz bardziej niezawodnych wysiewaczy nawozów półpłynnych. Stanowi to nie lada wyzwanie, jako że wysiewacze zmuszone są pracować w nadzwyczaj trudnych, korozyjnych warunkach.

 

Dla samych rolników, utrzymanie i naprawy wysiewaczy nawozów półpłynnych to czasochłonne i kosztowne operacje, niesprzyjające wydajności i rentowności. Z perspektywy producentów sprzętu oryginalnego, przedwczesne awarie mnożą koszty obsługi gwarancyjnej, a przy tym szkodzą reputacji oraz relacjom z klientami.

Podnieś niezawodność z pomocą SKF

Rozwiązania SKF Agri – od piast o sprawdzonych parametrach pracy po nasze usługi doradztwa technicznego i nie tylko – pomagają producentom sprzętu oryginalnego rozwijać bardziej niezawodne, wydajne i konkurencyjne wysiewacze nawozów półpłynnych. Oferowany przez nas szeroki asortyment rozwiązań przyczynia się zarazem do redukcji wszelkich niepożądanych czynników: od zużycia środków smarnych, przez wpływ na środowisko naturalne, po koszty administracyjne i łączny koszt posiadania (TCO).

SKF logo