Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska Y (kulkowe samonastawne) do zastosowań w rolnictwie

Niewymagające dosmarowywania, z solidnym 5-wargowym uszczelnieniem

Wnikanie zanieczyszczeń lub straty środka smarnego wynikające z usterek uszczelnień zbyt często prowadzą do przedwczesnych awarii łożysk wałów agrotechnicznych i przestojów maszyn.

Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach rolniczych, łożyska kulkowe samonastawne (łożyska Y) marki SKF wytrzymują najcięższe warunki pracy, przyczyniają się do skrócenia przestojów maszyn i ograniczają szkodliwy wpływ na środowisko. Łożyska kulkowe samonastawne do zastosowań rolniczych sprawdzają się w miejscach, gdzie istnieją potrzeby zarówno typowe, jak i wzmożone. Nie wymagają dosmarowywania i są wyposażone w wytrzymałe uszczelnienie pięciowargowe. Dostępne są też wersje wyposażone w zaawansowany system mocowania i z opcjonalnym zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym. 

Pięciowargowe uszczelnienie dla wzmożonej ochrony

Zabudowywane w zespołach łożyskowych Y uszczelnienie pięciowargowe nadaje się do pracy w warunkach ekstremalnego zanieczyszczenia, gdzie nieodzowna jest duża trwałość eksploatacyjna. Ma ono postać wkładki tłoczonej stalowej z przywulkanizowanym opatentowanym uszczelnieniem pięciowargowym wykonanym z mieszanki o niskim współczynniku tarcia.

Budowa gwarantująca co najmniej czteroletnią trwałość

Łożyska Y do zastosowań rolniczych są trwalsze od łożysk konwencjonalnych, w których to przypadku okres eksploatacji wynosi od jednego roku do trzech lat. Ich budowa zapewnia im trwałość na poziomie co najmniej czterech lat, co oznacza wzrost trwałości eksploatacyjnej o 30 do 50%. (Wyliczeń dokonano na podstawie wyników prób przeprowadzonych przez SKF). Rolnikom i producentom sprzętu oryginalnego zespoły te zapewniają zwiększoną niezawodność, ograniczenie szkodliwości dla środowiska naturalnego i obniżenie łącznych kosztów posiadania. 

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach obniżenia łącznych kosztów posiadania stwarzanych przez łożyska Y marki SKF, odwiedź stronę Zespoły łożyskowe Y SKF z oprawą kompozytową.

SKF logo