Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kombajny zbożowe

Napięte plany prac i ciężkie warunki

Po kilkumiesięcznym przestoju, kombajny zbożowe muszą realizować wyczerpujące plany prac przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Nieplanowany przestój podczas żniw może być niezwykle kosztowny pod względem utraty wydajności maszyny. Niestety, intensywność pracy i narażenie na kurz, silne drgania i inne szkodliwe czynniki, może zwiększyć ryzyko uszkodzenia części.

Przygotuj się na najgorsze z pomocą SKF

SKF może pomóc kombajnom znieść najgorsze obciążenia wynikające z charakteru prac i napiętych harmonogramów. Wytrzymałe łożyska niewymagające smarowania i uszczelnienia umożliwiają wydłużenie czasu sprawności maszyny, wtedy, kiedy rolnicy potrzebują tego najbardziej. Kiedy konieczne są naprawy, zintegrowane zespoły łożysk SKF skracają czas montażu. Precyzyjne rozwiązania SKF pomagają rolnikom dostosować się do zmiennych warunków i wymagań związanych z rodzajem upraw.

Rozwiązania

SKF logo