Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Moduł uszczelniający SKF Rotostat

Moduł uszczelniający SKF Rotostat, stanowiący połączenie pięciu elementów składowych, jest gotowym do zamontowania rozwiązaniem do uszczelniania tylnej części wału korbowego. Statyczne i obrotowe uszczelnienia są przymocowane bezpośrednio do elementu ustalającego, dzięki czemu uzyskuje się bardziej ekonomiczne i lżejsze rozwiązanie, które charakteryzuje się większą skutecznością uszczelniania i eliminuje do 50% dróg wycieku.

Powiązane informacje

SKF logo