Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia

Większa niezawodność maszyn rolniczych

Awaria uszczelnienia podczas pracy maszyny w polu może spowodować wiele kosztownych problemów, począwszy od nieplanowanego przestoju i spadku wydajności aż do zanieczyszczenia gleby i plonów. Wytrzymałe uszczelnienia oferowane przez SKF mogą zapewnić ochronę przed silnymi zanieczyszczeniami, które stanowią powszechne zagrożenie w zastosowaniach rolniczych.

Uszczelnienia oferowane przez SKF, obejmujące tradycyjne, gumowe uszczelniacze wału, uszczelniacze wału wykonane z PTFE i nowatorskie konstrukcje uszczelniaczy, mogą zwiększyć niezawodność i osiągi oraz jednocześnie, ograniczyć koszty eksploatacyjne i koszty konserwacji.

Więcej uszczelnień z SKF

SKF logo