Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Siewniki

Bardziej niezawodny i wydajny siew

Po długich okresach przestojów, siewniki zostają zaprzęgnięte do intensywnej pracy w trudnych warunkach. Łożyska umożliwiające wydajny siew narażone są na ryzyko wnikania brudu, kurzu, detergentów i wilgoci. Wszystkie te zanieczyszczenia mogą prowadzić do uszkodzenia łożysk i kosztownego, nieplanowanego przestoju.

Aby zapewnić maksymalną rentowność, siewniki muszą również pracować w sposób jak najbardziej precyzyjny. Systemy siłowników wspomagane komputerowo mogą zapewnić taką precyzję, lecz muszą być odporne na najtrudniejsze warunki polowe.

SKF może w tym pomóc

Wykorzystując rozwiązania SKF Agri Solutions, producenci OEM konstruują nową generację bardziej niezawodnych i wydajnych siewników. Uszczelnienia o wytrzymałej konstrukcji i zespoły łożysk niewymagające dosmarowywania oferowane przez SKF mogą ograniczyć wymagania dotyczące konserwacji i smarowania. Siłowniki elektromechaniczne o zwartej konstrukcji umożliwiają stosowanie precyzyjnych technik siewu, natomiast usługi doradztwa technicznego firmy SKF mogą pomóc producentom OEM w spełnieniu każdego wymagania.

Rozwiązania

SKF logo