Piasta SKF Agri Hub do talerzowych agregatów uprawowo-siewnych
Piasta SKF Agri Hub do talerzowych agregatów uprawowo-siewnych, posiadająca wytrzymałe 5-wargowe uszczelnienie, zapewnia działanie bez konieczności dosmarowywania nawet przez 10 sezonów, podczas których wykonywane są prace siewne. To uszczelnienie o zaawansowanej konstrukcji posiada stalowe wkładki chroniące przed zanieczyszczeniami stałymi, różne konstrukcje wargi uszczelnienia dostosowane do zróżnicowanych warunków pracy, oraz zewnętrzną i wewnętrzną wargę zabezpieczającą przed wnikaniem zanieczyszczeń i wyciekiem smaru. Łożysko kulkowe zwykłe dwurzędowe z kołnierzem z blachy cienkiej zapewnia dodatkową wytrzymałość i w jeszcze większym stopniu pozwala producentom OEM obniżyć koszty napraw gwarancyjnych i poprawić poziom satysfakcji klientów.
Typowe zastosowania w agregacie uprawowo-siewnym
- Tarcze siewne/redlicowe
- Tarcze spulchniacza
- Tarcze zamykające rzędy
- Znaczniki rzędów