Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ciągniki

Coraz szerszy zakres wymagań

Zwiększona gęstość mocy i niezawodność. Zmniejszone zużycie paliwa i obniżona emisja CO2. Lepsza ergonomia i bardziej "inteligentne" rozwiązania dla rolnictwa. Aby sprostać, w sposób efektywny kosztowo, coraz wyższym standardom wynikającym z tych wymagań, producenci poszukują dostawców innowacyjnych rozwiązań. SKF może w tym pomóc. 

Osiągaj swoje cele razem z SKF

Począwszy od kabin aż do układów przeniesienia napędu i hamulców postojowych, SKF może zaoferować producentom OEM asortyment zaawansowanych komponentów i systemów. Rozwiązania SKF mogą ułatwić opracowanie konstrukcji ciągnika, które zapewniają zmniejszone zużycia paliwa, większy komfort pracy operatora, sterowanie z wykorzystaniem systemu GPS i inne funkcje.

Rozwiązania

SKF logo