Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska walcowe

Wysokie obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i wysokie prędkości

Łożyska walcowe
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach wymiarowych i wielkościach. Większość z nich stanowią łożyska jednorzędowe z koszykiem. Standardowy asortyment SKF przedstawiony w niniejszym katalogu uzupełniają łożyska o wysokiej nośności oraz łożyska jednorzędowe i dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka).

Łożyska z koszykiem mogą przenosić wysokie obciążenia promieniowe oraz pracować z dużymi przyspieszeniami i wysokimi prędkościami. Łożyska z pełną liczbą wałeczków zawierają największą możliwą liczbę wałeczków, dzięki czemu nadają się do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. Łożyska walcowe SKF o wysokiej nośności łączą w sobie zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń, typową dla łożysk z pełną liczbą wałeczków oraz możliwość pracy z wysokimi prędkościami, typową dla łożysk z koszykiem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz łożyska walcowe
SKF logo