Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska liniowe kulkowe

Wzmocnienie lub zmniejszenie wymiarów istniejących konstrukcji

Łożyska liniowe kulkowe
Łącząc w sobie możliwość regulowania dokładności, niskie tarcie i długą trwałość eksploatacyjną, łożyska liniowe kulkowe SKF oferują konstruktorom elastyczne, łatwe do zintegrowania rozwiązanie, które wymaga minimalnej obsługi.

Gama miniaturowych łożysk liniowych kulkowych cechuje się wytrzymałymi bieżniami ze stali nierdzewnej, co czyni je idealnym rozwiązaniem w przypadku zmniejszania wymiarów konstrukcji, gdzie występują ruchy liniowe wałów. Wsparcie techniczne SKF może pomóc zespołowi projektowemu dobrać najlepsze łożysko dla potrzeb zastosowania.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz łożyska liniowe kulkowe
SKF logo