Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska magnetyczne

Wyższa wydajność dzięki bezkontaktowej pracy

Łożysko magnetyczne
Łożyska magnetyczne SKF obracają się bez kontaktu z powierzchnią, więc nie występuje zużycie, nie ma potrzeby smarowania, ani strat biomateriału czy przestojów z powodu zanieczyszczenia. Łączące w sobie precyzję ruchu obrotowego przy minimalnych drganiach, łożyska magnetyczne SKF oferują szereg korzyści:
  • Brak potrzeby smarowania
  • Czystość i brak zanieczyszczeń
  • Niezawodność
  • Niski poziom drgań
  • Dużą prędkość obrotową
  • Niskie zużycie energii
  • Możliwość pracy pod wodą
  • Zintegrowany monitoring stanu
SKF logo