Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe

Idealne do nieznacznych przemieszczeń

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe
Charakteryzujące się płynną pracą, niezawodne i łatwe w montażu, miniaturowe profilowane prowadnice szynowe SKF ograniczają zakres koniecznej obsługi i maksymalizują trwałość eksploatacyjną. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia działanie bez występowania korozji, a zwarta konstrukcja umożliwia zmniejszenie rozmiarów całego zespołu.

Przy szerokim wachlarzu rozmiarów szyn i różnych typach wózków spełniających większość wymagań odnośnie wymiarów i nośności, miniaturowe profilowane prowadnice szynowe SKF to doskonały wybór do prawie wszystkich zautomatyzowanych urządzeń. Dostępne są również rozwiązania na indywidualne zamówienie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe serii LLM
SKF logo