Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy pozycjonowania

Elastyczność zastosowań dzięki uniwersalnej konstrukcji

Systemy pozycjonowania
Gama systemów pozycjonowania SKF stanowiących ekonomiczne rozwiązanie do wielu aplikacji w systemach prowadzenia i napędowych, sięga od kompaktowych sań bez napędu do bardzo dynamicznych, wieloosiowych systemów z napędem pochodzącym od silnika liniowego. Dostępne w standardowych konfiguracjach lub przeprojektowane w celu spełnienia szczególnych wymagań, systemy pozycjonowania SKF oferują wiele korzyści:
  • Wszystkie komponenty idealnie do siebie pasują
  • Rozwiązania gotowe do wbudowania
  • Oszczędzają czas projektowania i zakupu
  • Łatwe do uzyskania rozwiązania wieloosiowe
  • Serwis na całym świecie
W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz stoły liniowe
SKF logo