Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Precyzyjne prowadnice szynowe

Płynny, prawie beztarciowy ruch

Precyzyjne prowadnice szynowe
Wraz z ultra-precyzyjnym ruchem, na który wskazuje sama ich nazwa, precyzyjne prowadnice szynowe SKF zapewniają prawie beztarciowy ruch przy pozycjonowaniu liniowym.

Bezcyrkulacyjne złożenia toczne kulkowe i wałeczkowe oferują niezwykle płynne działanie dla optymalnego komfortu pacjenta, podczas gdy niskie tarcie i cichobieżność prowadnic zapewniają precyzyjne pozycjonowanie manualne.

Zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń pacjenta, precyzyjne prowadnice szynowe SKF mogą sprawdzić się w praktycznie każdym zastosowaniu i spełnić wymaganie konstrukcyjne.


W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz precyzyjne prowadnice szynowe
SKF logo