Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia

Uszczelnienia
Uszczelnienia z PTFE
SKF oferuje zaawansowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie uszczelnień do wszystkich rodzajów łożysk, a także szeroki wachlarz uszczelnień do laboratoryjnych, chirurgicznych i innych specjalistycznych zastosowań medycznych.

Pracując z zespołami projektowymi OEM w celu spełnienia konkretnych wymagań, SKF stworzył na zamówienie kompozyt PTFE i inne specjalnie opracowane materiały uszczelniające do:
  • Skrajnych temperatur
  • Zastosowań, gdzie ważne jest niskie tarcie
  • Kompatybilności chemicznej
  • Zastosowań, gdzie nie ma możliwości smarowania uszczelnienia i gdzie występują media ścierne
SKF logo