Serwo siłowniki
Modułowej konstrukcji, mocne i wysokowydajne

Rynek automatyki jest bardzo uzależniony od kosztów. Ważne, aby producenci czerpali korzyści z najwyższej elastyczności ich maszyn, w celu skrócenia nieproduktywnego czasu. Czas procesu musi być tak krótki, jak to możliwe, aby zwiększyć wydajność. Systemy elektryczne pozwalają na przeprogramowanie maszyn w celu zmiany ich działania. Nie ma potrzeby wykonywania mechanicznej regulacji cylindrów. Poza tym, cylindry elektryczne zapewniają zmienną prędkość i dokładne pozycjonowanie.
Duże znaczenie ma koszt energii. Cylindry elektryczne są o wiele bardziej wydajne. W porównaniu do cylindrów pneumatycznych, siłowniki elektryczne pozwalają uzyskać oszczędność enrgii rzędu 90%.
Modułowość siłowników elektrycznych SKF umożliwia podłączenie w prosty sposób wybranego silnika elektrycznego. W celu dostarczenia klientom w pełni zintegrowanego systemu, SKF połączył swoją znajomość siłowników z powszechnie znaną wiedzą firmy Siemens na temat silników elektrycznych. Dzięki tej współpracy, SKF oferuje kompletne rozwiązanie do realizacji przemieszczeń liniowych.