Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyzacja

Usprawnianie złożonych funkcji

Na całym świecie producenci stoją przed rosnącymi wyzwaniami dotyczącymi kontroli kosztów, wydajności, jakości i wpływu na środowisko naturalne oraz przed coraz większymi wymaganiami rynku w zakresie elastyczności, dostosowania produktów do potrzeb klienta i krótszego czasu dostawy. Spełnienie tych oczekiwań wiąże się w coraz większym stopniu ze stosowaniem robotyzacji i automatyzacji. Dla producentów OEM wytwarzających te zaawansowane technicznie urządzenia, SKF oferuje rozwiązania, które zwiększają niezawodność i jakość pracy.

Korzyści wynikające z automatyzacji

Automatyzacja eliminuje wiele "wąskich gardeł" i problemów związanych z tradycyjnym procesem produkcyjnym, a równocześnie stwarza możliwości reagowania w nowy sposób na potrzeby klientów i wymagania biznesowe.
Zwiększenie wydajności
Zautomatyzowane elektromechaniczne maszyny na ogół wymagają mniejszego zakresu obsługi i umożliwiają szybsze dokonywanie ustawień i lepszą kontrolę wydajności maszyny. Dzięki temu może wzrosnąć zdolność produkcyjna.
Wyższa elastyczność
Przy zautomatyzowanych nastawach i możliwości zmiany parametrów, zautomatyzowane elektromechaniczne maszyny ułatwiają reagowanie na zmieniające się wymagania klientów.
Lepsza kontrola jakości
Lepsza kontrola funkcji maszyny oznacza stabilny proces i lepszą powtarzalność produktu. Dodatkowo, ponieważ monitorowanie stanu maszyn jest także zautomatyzowane, informacje są natychmiast dostępne dla precyzyjnego dostrojenia procesu, wykrycia pominiętych operacji i zminimalizowania czasu inspekcji.
Korzyści dla środowiska
Automatyzacja przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i pomaga przedsiębiorstwom spełniać normy ochrony środowiska. Dzięki zmniejszeniu tarcia jest zużywane mniej energii. Potrzeba mniej oleju i smaru, co powoduje, że znacznie ulega zmnieszeniu ilość odpadów, które trzeba zutylizować. I ponieważ maszyny pracują ciszej, hałas jest mniejszy.
SKF logo