Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Cichobieżne napięte wstępnie łożysko kolumny kierownicy

SKF oferuje dostosowane do wymagań klienta łożysko do kolumny kierownicy, które zapewnia znaczne obniżenie poziomu hałasu przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowej charakterystyki pracy

Cichobieżne napięte wstępnie łożysko kolumny kierownicy

Rynek motoryzacyjny ciągle się rozwija. Producenci samochodów proponują nowe rozwiązania, które polepszają komfort i bezpieczeństwo jazdy. To nakłada wyższe wymagania na produkty - muszą być bardziej kompaktowe (lub mniej ważyć), charakteryzować się niższym poziomem hałasu i niższym tarciem. SKF oferuje nowe rozwiązanie do kolumny kierownicy, które zapewnia znaczne obniżenie poziomu hałasu przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowej charakterystyki pracy. Dzięki posiadaniu zakładów produkcyjnych i ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie, SKF oferuje najlepsze wsparcie dla rynku motoryzacyjnego. SKF ma wysoką specjalistyczną wiedzę na temat tej aplikacji dzięki ponad 35 latom doświadczenia. Połączenie naszej wiedzy i wsparcia inżynieryjnego powoduje, że jesteśmy idealnym partnerem do tworzenia dostosowanych do wymagań klienta rozwiązań łożyskowych, pomagającym w ulepszeniu działania twojej kolumny kierownicy.

Wśród najważniejszych korzyści operacyjnych możemy wyróżnić:

  • Ogólne wysokie osiągi systemu
  • Optymalny kompromis między momentem tarcia a sztywnością
  • Kontrola momentu
  • Zmniejszenie poziomu hałasu
  • Wyższy komfort jazdy
SKF logo