Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia sprężyn gazowych

Uszczelnienie sprężyn gazowych
Sprężyny gazowe wykorzystuje się do podnoszenia i podpierania w zastosowaniach motoryzacyjnych i przemysłowych. Skuteczność uszczelnienia ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania sprężyny gazowej.

Uszczelnienia sprężyn gazowych oferowane przez SKF umożliwiają trwałe utrzymywanie w sprężynie ciśnienia dochodzącego do 200 barów, a przy tym wytwarzają niewielkie tarcie i stawiają mały opór przy wprawianiu w ruch.

Cechy
  • Zintegrowana metalowa wkładka podpierająca wargi uszczelniające w warunkach nacisku
  • Niezależność warg uszczelniających wewnętrznej i zewnętrznej eliminująca wpływ statycznej wargi zewnętrznej na dynamiczną wargę wewnętrzną
  • Specjalnie opracowane materiały gwarantujące optymalne uszczelnienie w szerokim zakresie warunków eksploatacji
  • Konstrukcje warg przeznaczone do pracy zarówno z długimi suwami, jak i w warunkach drgań o dużej częstotliwości

Zalety
  • Bardzo małe straty siły (utrzymywanie wysokiego ciśnienia)
  • Bardzo małe straty masy
  • Niewielki opór przy wprawianiu w ruch
  • Niewielkie tarcie spoczynkowe i dynamiczne
  • Długi okres eksploatacji
  • Doświadczenie wiodącego na rynku producenta
SKF logo