Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelki sprężyn gazowych stosowanych w nadwoziach samochodów

Uszczelki sprężyn gazowych stosowanych w nadwoziach samochodów
Sprężyny gazowe są używane do wspierania procesów otwierania, zamykania, podnoszenia, obniżania i tłumienia drgań od klapy tylnej aż do maski silnika. Istnieje również wiele zastosowań ogólnych, na przykład w fotelach biurowych i meblach kuchennych.

Uszczelnienia SKF dla sprężyn gazowych pomagają utrzymywać olej i ciśnienie na poziomie do 200 barów w sprężynie gazowej optymalizując funkcjonowanie sprężyny.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w zastosowaniach sprężyn gazowych i konstrukcji uszczelnień projektowanych we współpracy z głównymi producentami, SKF jest liderem na rynku i może zapewnić rozwiązania uszczelniające zwiększające trwałość eksploatacyjną i zmniejszające tarcie.
SKF logo