Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Gumowo-metalowe uszczelnienia tłoka

Tłok z uszczelnieniem umożliwia przekształcanie ciśnienia hydraulicznego na ruch liniowy. W typowej przekładni automatycznej, tłoki przesuwane pod wpływem ciśnienia oleju przekładniowego uruchamiają pakiety sprzęgłowe, które z kolei włączają poszczególne przełożenia.

Gumowo-metalowe uszczelnienia tłoka oferowane przez SKF posiadają poruszane pod wpływem ciśnienia wargi uszczelniające, które wyginają się, aby powstrzymywać płyn i utrzymywać odpowiednie ciśnienie. W najnowszych konstrukcjach zastosowano odwijane wargi uszczelniające, które znacznie ograniczają tarcie i poprawiają działanie uszczelnienia.

Właściwości
  • Uruchamiane ciśnieniowo wargi uszczelniające przymocowane bezpośrednio do metalowej wytłoczki
  • Konstrukcja opracowana specjalnie dla danego zastosowania
  • Dodatkowe opcje takie jak: zderzaki, elastyczny element ustalający, otwory upustowe, itd.
  • Odwijane wargi uszczelniające ograniczają tarcie

Korzyści
  • Odwijane wargi uszczelniające ograniczają tarcie i pozwalają skrócić czasy reakcji i zmniejszyć napinanie
  • Rozwiązanie to umożliwia łatwe zastąpienie tradycyjnych tłoków aluminiowych i oddzielnych uszczelnień wargowych; liczba elementów składowych jest w ten sposób ograniczona
  • Wydłużony okres eksploatacji
  • Ograniczenie do minimum ilości uszkodzeń i zarysowań obudowy
  • Mniejsze koszty w porównaniu z montowanymi rozwiązaniami aluminiowymi
  • Możliwość ograniczenia ciężaru i, tym samym, czasów reakcji
  • Wyeliminowanie problemów związanych z porowatością tłoków aluminiowych
SKF logo