Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożysk hybrydowych SKF do łożyskowania zębnika

Zespół łożysk hybrydowych SKF do łożyskowania zębnika, stworzony na podstawie konstrukcji łożyska dwurzędowego, składa się z łożyska stożkowego i łożyska kulkowego skośnego. Nastawiony wstępnie zespół łożysk zapewnia wymagany luz osiowy oraz jest gotowy do zamontowania bez konieczności dokonania oddzielnej regulacji położenia z wykorzystaniem podkładek.


  • zapewnienie prawidłowej i stabilnej pozycji wału zębnika
  • usztywnienie wspornika łożyska w oprawie ze stopu lekkiego w każdych warunkach pracy
  • obniżenie temperatury pracy
  • niezawodna regulacja napięcia wstępnego
  • możliwość obniżenia ponoszonych kosztów poprzez uproszczenie procesu montażu
  • uproszczenie procesów logistycznych za sprawą zmniejszenia liczby części
  • zmniejszenie strat mocy – ekonomiczniejsze zużycie paliwa
SKF logo