Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół łożyskowy sprzęgła podwójnego SKF

Ograniczenie emisji CO2 i obniżenie kosztów

Zespół łożyskowy SKF sprzęgła podwójnego
Zespoły łożyskowe SKF sprzęgła podwójnego przyczyniają się do poprawy wydajności energetycznej i ograniczenia emisji CO2. Niewielkie wymiary, niezawodne działanie i duża elastyczność konstrukcyjna czynią stosowanie tych zespołów opłacalnym sposobem na polepszanie osiągów sprzęgieł.

Cechy konstrukcyjne i korzyści eksploatacyjne

  • zwiększona trwałość eksploatacyjna
  • nadzwyczaj zwarta i lekka konstrukcja
  • uszczelnione i wypełnione na cały okres eksploatacji wysokiej jakości smarem odpowiednim do danego zastosowania
  • duża nośność
  • odporność na wysokie temperatury
  • uproszczony montaż
  • zintegrowana funkcjonalność
  • samonastawność
SKF logo