Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zintegrowane uszczelnienia wałka wejściowego

Dla uszczelnienia wałka wejściowego w ręcznej skrzyni biegów firma SKF zastosowała dodatkowe funkcjonalności i funkcje w celu ulepszenia wydajności.

Uszczelnienie dynamiczne znajduje się w jednostce, która jest przykręcona do skrzyni biegów, która zapewnia uszczelnienie statyczne dla obudowy skrzyni biegów i opcjonalnie zawiera elementy, takie jak rura do prowadzenia łożyska wyciskowego sprzęgła. Moduły te upraszczają instalację.

Właściwości
  • Uszczelnienie statyczne obudowy skrzyni biegów zintegrowane w jednostce o budowie modułowej
  • Zintegrowane moduły zapewniają uszczelnienie statyczne i dynamiczne, jak również inne funkcjonalności, takie jak prowadzenie łożyska wyciskowego sprzęgła oraz osłonę instalacyjną dla uszczelnienia dynamicznego

Korzyści
  • Porowatość uszczelnienia obudowy aluminiowej w obszarze uszczelniania
  • Kompaktowa jednostka
  • Łatwa i prosta instalacja
  • Dłuższa niezawodność uszczelnienia statycznego i dynamicznego
  • Tanie rozwiązanie
  • Moduły z i bez rury prowadzącej
SKF logo