Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Półosie napędowe i wał napędowy

Lepsze wsparcie układu napędowego dzięki rozwiązaniom SKF

Wał napędowy i półosie napędowe są odpowiedzialne za przenoszenie momentu obrotowego i ruchu obrotowego, często łącząc jednocześnie elementy składowe układu napędowego. Wytrzymałe łożyska SKF mogą poprawić niezawodność i sprawność tych kluczowych elementów układu napędowego.

Rozwiązania

SKF logo