Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe do półosi napędowej samochodu

Podnoszą parametry użytkowe i niezawodność, a zarazem obniżają łączne koszty posiadania.

Uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe do półosi napędowej samochodu
To rozwiązanie SKF polepsza skuteczność uszczelnienia w samochodowych układach przeniesienia napędu oraz innych pracujących w warunkach silnego zanieczyszczenia. Nowy uszczelniacz skuteczniej chroni przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, takimi jak woda i błoto. Przekłada się to na możliwość zdjęcia zabezpieczeń zewnętrznych i zrezygnowania z dodatkowych części, takich jak osłony czy uszczelniacze.

Rezultatem jest rozwiązanie o mniejszych wymiarach, łatwe do zamontowania. Nowe łożysko stworzono z myślą o pośrednich półosiach napędowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów ciężarowych (z napędem na koła przednie) oraz wałach napędowych (pojazdów z napędem na cztery koła lub na koła tylne). Łożysko to sprawdza się także w wielu innych zastosowaniach związanych z pracą w warunkach silnego zanieczyszczenia.

Wybrane najważniejsze korzyści eksploatacyjne:
  • Niezawodne uszczelnienie ogranicza do minimum zanieczyszczenie wnętrza łożyska i tym samym wydłuża okres jego eksploatacji.
  • Wytrzymałość zwiększono dzięki zastosowaniu podejścia projektowego „sześć sigma”.
  • To kompaktowe rozwiązanie jest łatwe do przenoszenia i gotowe do zamontowania.
  • Skuteczność uszczelnienia jest w pełni zgodna ze specyfikacjami prób ustanowionymi przez producentów samochodów.
SKF logo