Uszczelnienia otworów przelotowych

Uszczelnienia otworów przelotowych umożliwiają niezawodny przepływ cieczy pod ciśnieniem pomiędzy współpracującymi obudowami. Straty ciśnienia na takich złączach pogarszają sprawność pomp hydraulicznych i wydajność przekładni.
Konstrukcja uszczelnienia otworu przelotowego tworzy elastyczne złącze uszczelniające, w którym szczelność zapewniana jest poprzez osiowe lub promieniowe ściśnięcie gumy. Do jego typowych zastosowań należy uszczelnianie obwodów hydraulicznych w przekładniach automatycznych.
Cechy
Zalety
Konstrukcja uszczelnienia otworu przelotowego tworzy elastyczne złącze uszczelniające, w którym szczelność zapewniana jest poprzez osiowe lub promieniowe ściśnięcie gumy. Do jego typowych zastosowań należy uszczelnianie obwodów hydraulicznych w przekładniach automatycznych.
Cechy
- Możliwość scalenia w pojedynczym zespole kilku uszczelnień otworu przelotowego
- Specjalne, wzmocnione konstrukcje (ze sprężyną lub wytłoczką) przeznaczone do miejsc pozbawionych podparcia
- Gumowa forma do zastosowań w oprawach pełnych – zapewniająca uszczelnienie promieniowe, charakteryzująca się szerokimi zakresami osiowych tolerancji montażowych
Zalety
- Montaż ułatwiony przez wzmocnienia
- Mniej zapasów magazynowych w przypadku scalenia w jednym zespole kilku uszczelnień otworu przelotowego
- Duża trwałość i minimalne zmęczenie gumy dzięki dodatkowym opcjom wzmocnienia
- Równomierny przepływ cieczy i optymalny przebieg zmiany biegu