Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obudowy ustalające położenie łożyska

Przykręcane do obudowy skrzyni biegów

W samochodowych skrzyniach biegów, utrzymywanie prawidłowego położenia wału w obudowie łożyska ma zasadnicze znaczenie dla zapewniania prawidłowej zmiany przełożeń i przenoszenia momentu obrotowego podczas zazębiania kół zębatych. Stabilne, dokładne ustalanie położenia wału pozwala również ograniczyć do minimum poziom hałasu i wibracji oraz straty energii skrzyni biegów. W celu uzyskania precyzyjnego, osiowego prowadzenia wału wymagane jest sztywne połączenie pomiędzy łożyskiem i obudową skrzyni biegów. Obudowy SKF ustalające położenie łożyska, stanowiące wstępnie zmontowany, łatwy do zamontowania zespół, umożliwiają spełnienie wszystkich tych wymogów.

Kilka korzyści zapewnianych przez to rozwiązanie

Poprzez znaczne ograniczenie luzu osiowego pomiędzy łożyskiem i obudową skrzyni biegów, obudowa ustalająca położenie łożyska pomaga zoptymalizować ogólną sprawność skrzyni biegów i poprawić charakterystyki NVH (hałas/wibracja/drgania). Pełny zakres korzyści: 
  • Optymalna sztywność łożyskowania
  • Możliwość ograniczenia długości skrzyni biegów
  • Obniżenie kosztów układu
  • Poprawa wydajności eksploatacyjnej
  • Obniżenie poziomu hałasu i wibracji
  • Bardziej zwarta, lekka konstrukcja
  • Zoptymalizowane konstrukcje przed wykonaniem prototypu
  • Skrócony czas opracowania
  • Uproszczony montaż
SKF logo