Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożysk hybrydowych SKF do łożyskowania zębnika

Zespół łożysk hybrydowych SKF do łożyskowania zębnika, stworzony na podstawie konstrukcji łożyska dwurzędowego, składa się z łożyska stożkowego i łożyska kulkowego skośnego. Nastawiony wstępnie zespół łożysk zapewnia wymagany luz osiowy oraz jest gotowy do zamontowania bez konieczności dokonania oddzielnej regulacji położenia z wykorzystaniem podkładek.


Korzyści eksploatacyjne:

  • Zapewnienie prawidłowej i stabilnej pozycji wału zębnika
  • Usztywnienie wspornika łożyska w oprawie ze stopu lekkiego w każdych warunkach pracy
  • Obniżenie temperatury pracy
  • Wiarygorna regulacja napięcia wstępnego
  • Możliwość obniżenia kosztów poprzez uproszczenie procesu montażu 
  • Uproszczenie procesów logistycznych za sprawą zmniejszenia liczby części
  • Zmniejszenie strat mocy – ekonomiczniejsze zużycie paliwa

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo