Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Koszyk NUBS do łożyska kulkowego zwykłego

Specjalny koszyk, który eliminuje gwiżdżący hałas podczas rozruchu silnika zimnego

Koszyk NUBS (o nierównomiernym rozstawie kulek) ma za zadanie eliminować problem gwiżdżącego hałasu, jaki występuje w alternatorach i rozrusznikach alternatorów przy rozruchu silnika zimnego. Zjawisko to daje o sobie znać losowo, i bardzo rzadko, a szkodliwie może wpływać także na układ elektrycznego silnika trakcyjnego.
Rozwiązanie SKF polega na wyposażeniu przedniego łożyska alternatora w koszyk o nierównomiernym rozstawie kulek (NUBS).

Na szczególną uwagę zasługują jego następujące korzyści eksploatacyjne i środowiskowe: 

  • zachowana trwałość eksploatacyjna łożyska 
  • możliwość pracy na wyższych obrotach 
  • obniżony poziom hałasu
SKF logo