Zespół łożyskowy SKF z czujnikiem - zespół kodera do silników elektrycznych

To nowe rozwiązanie generuje precyzyjne impulsy kodera dla potrzeb dokładnego pomiaru prędkości i kierunku obrotów silnika oraz jego przyrostowej pozycji w czasie rzeczywistym, a przy tym charakteryzuje się niewielkim tarciem oraz oferuje funkcjonalność łożyska wysokoobrotowego.
Scalenie pierścieniowej tarczy magnetycznej z kręcącym się pierścieniem wewnętrznym i czujnikową elektroniką przekłada się na poprawę pomiarowych osiągów, a także na zwiększenie odporności na wahania temperatury i zakłócenia pola magnetycznego.
Cechy
- Wyjściowy sygnał kodera gwarantujący precyzyjny pomiar prędkości w czasie rzeczywistym
- Zakres temperatury pracy: od –40 do +150°C
- Wskaźnik szczytowy dla potrzeb wykrywania przekroczenia wartości zerowej
- Koder wartości wyjściowej o dokładności okresu 5% i cyklu pracy 50% wyjścia kwadraturowe A, B z przesunięciem fazowym o 90 stopni elektrycznych
Zalety
- Poprawa sprawności silnika elektrycznego
- Skalowalne osiągi niezależne od procesu produkcyjnego klienta
- Doskonała stabilność momentu obrotowego silnika elektrycznego
- Zoptymalizowany poziom hałasu systemu