Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska SKF do pozycjonowania wirnika

Precyzyjne, ciche, szybkie sterowanie

Opracowane dla potrzeb systemów Stop/Start i innych systemów napędzanych elektrycznie, łożyska SKF do pozycjonowania wirnika posiadają wysokowydajny magnetyczny pierścień impulsowy, który jest zamocowany do łożyska przystosowanego do pracy z dużą prędkością i odpornego na wysoką temperaturę.

Łożyska generują silne impulsy magnetyczne powiązane z położeniem kątowym wirnika. Dzięki ich wysokiej odporności na działanie pola magnetycznego, zespoły te gwarantują niezawodne działanie w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Inne korzyści uzyskiwane dzięki stosowaniu rozwiązania:
  • Lepsza sprawność maszyny elektrycznej
  • Obniżenie emisji CO2 i zmniejszenie zużycia paliwa
  • Niezawodne działanie w całym zakresie eksploatacyjnym
  • Wyjątkowa odporność na czynniki środowiskowe
  • Łożysko i koło impulsowe dostarczane w jednym zespole
  • Zwarta konstrukcja
  • Uproszczony montaż
  • Odporność na bardzo silne zewnętrzne pole magnetyczne

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo