Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyskowe SKF z czujnikami do pozycjonowania wirnika

Wysoce precyzyjne sygnały analogowe

Zespoły łożyskowe SKF z czujnikami do pozycjonowania wirnika łączą w sobie zalety niskotarciowego, wysokoobrotowego łożyskowania ze zdolnością dostarczania wysoce precyzyjnych sygnałów analogowych w celu określenia kątowego położenia wirnika.

To rozwiązanie łożyska z czujnikiem dostarcza informacje potrzebne do sterowania sinusoidalnego lub wektorowego silnikami synchronicznymi z trwałym magnesem. Zespoły te mogą być dostosowane do wielkości silnika elektrycznego i liczby par biegunów.

Korzyści wynikające z połączonych funkcji

W zespołach łożyskowych SKF z czujnikami do pozycjonowania wirnika, funkcja czujnika jest zintegrowana z łożyskiem – jest to opatentowana przez SKF konstrukcja, która umożliwia bardzo precyzyjne kontrolowanie szczeliny powietrznej pomiędzy czujnikiem i zespołem łożyska. Wynik? Zespoły te są niewrażliwe na silne zakłócenia powodowane przez pole magnetyczne i mogą wytrzymywać drgania występujące w danym zastosowaniu oraz ciągłe oddziaływanie temperatur w zakresie do 150°C. Inne korzyści uzyskiwane dzięki konstrukcji i parametrom rozwiązania:
  • Zwarta konstrukcja
  • Uproszczony montaż
  • Tolerancje montażu elementów na linii montażowej nie mają wpływu na jakość działania czujników
  • Lepsza sprawność silnika elektrycznego
  • Zoptymalizowany poziom hałasu
  • Doskonała stabilność momentu obrotowego silnika elektrycznego
  • Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności
  • Lepszy odzysk energii w fazach hamowania

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo