Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, między którymi umieszczone są stożkowe wałeczki. Linie rzutowania wszystkich powierzchni stożkowych przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska. Konstrukcja łożysk stożkowych sprawia, że nadają się one szczególnie do przenoszenia obciążeń złożonych (promieniowych i osiowych). Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez łożyska jest w dużym stopniu zależna od kąta działania; im większy kąt, tym większa obciążalność osiowa. Wielkość kąta działania jest powiązana ze współczynnikiem obliczeniowym e; im większa wartość e, tym większy kąt działania i tym większa zdolność łożyska do przenoszenia obciążeń osiowych.
SKF logo