Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe dwurzędowe

Kiedy pojedynczy rząd to za mało

Głębokie, ciągłe rowki w bieżniach i wysoki stopień dopasowania kształtu kulek i bieżni sprawiają, że oferowane przez SKF łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe oddziałujące w obu kierunkach.

W zastosowaniach, w których nośność łożyska jednorzędowego jest niewystarczająca, doskonałą alternatywę stanowią łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe produkcji SKF. Nie różniąc się od łożysk jednorzędowych pod względem średnicy zewnętrznej i średnicy otworu, są od nich nieco szersze i charakteryzują się znacznie większą nośnością.
SKF logo