Uszczelnienia wału z PTFE

Uszczelnienia wałka rozrządu i wału korbowego, o konstrukcji niskotarciowej, wykonane z PTFE, zapewniają wysoką niezawodność i trwałość.
Uszczelnienia promieniowe wału wykonane z PTFE wykorzystują płytkę z politetrafluoroetylenu do zapewnienia uszczelnienia dynamicznego. SKF oferuje zakres rozwiązań z przymocowaną płytką z PTFE i opcjonalne zespolone konstrukcje.
Cechy
Korzyści
Uszczelnienia promieniowe wału wykonane z PTFE wykorzystują płytkę z politetrafluoroetylenu do zapewnienia uszczelnienia dynamicznego. SKF oferuje zakres rozwiązań z przymocowaną płytką z PTFE i opcjonalne zespolone konstrukcje.
Cechy
- Doskonała odporność na czynniki chemiczne i zużycie
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Możliwość pracy w warunkach braku smarowania
- Niższe tarcie i straty mocy w porównaniu z tradycyjnymi uszczelnieniami ze sprężyną zaciskową
- Jednolita, wytrzymała konstrukcja
- Uszczelnienie czwartej generacji z odwróconą wargą uszczelniającą z PTFE
- Dostępne są konstrukcje wykonywane na specjalne zamówienie, na przykład z łącznikiem bagnetowym z tworzywa lub kasetą z tuleją regeneracyjną
-
Dostępne są wargi przeciwpyłowe z gumy lub filcu
Korzyści
- Odpowiednie do stosowania w agresywnych olejach i płynach
- Mniejsze zużycie wału
- Mniejsza emisja CO2 i spalin samochodowych
- Optymalne działanie w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach pracy
- Brak wycieków
- Łatwiejsze do zamontowania uszczelnienie czwartej generacji
-
Wysoka trwałość i długi okres eksploatacji